![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/088073-LEGRAND-1000.jpg)
Χωνευτό κουτί για δάπεδο από σκυρόδεμα για κουτί δαπέδου μειωμένου ύψους
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Χωνευτό κουτί για δάπεδο από σκυρόδεμα για κουτί δαπέδου μειωμένου ύψους
ΚΩΔ. 088073
EAN.
3414970330345
Μεταλλικό χωνευτό κουτί για δάπεδα από σκυρόδεμα
Εγγύηση 2 χρόνια
83,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 346 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 50 mm |
Depth | 346 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Duct height | 25-25 mm |
Duct width | 150-225 mm |
Levelling range | 50-70 mm |
Width | 346 mm |
---|---|
Height | 70.3 mm |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Built-in opening for floor column | No |
Built-in opening for built-in unit | Square |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ