![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089710-WEB-R.jpg)
Κουτί για πρίζα δαπέδου Arteor/Mosaic - τετράγωνο - golden brushed
ΠΡΙΖΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Legrand
Κουτί για πρίζα δαπέδου Arteor/Mosaic - τετράγωνο - golden brushed
ΚΩΔ. 089710
EAN.
3245060897109
Πρίζες Δαπέδου
Εγγύηση 2 χρόνια
88,89 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | Yes |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Brushed |
Surface finishing | Matt |
Colour | Bronze |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 41 mm |
Built-in height | 28 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |