![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089709-LEGRAND-1000.jpg)
Βίδες για στερέωση ενδοδαπέδιου κουτιού - Για 5 πρίζες
ΠΡΙΖΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Legrand
Βίδες για στερέωση ενδοδαπέδιου κουτιού - Για 5 πρίζες
ΚΩΔ. 089709
EAN.
3245060897093
Πρίζες Δαπέδου
Εγγύηση 2 χρόνια
6,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Head form | Other |
Countersunk head | Yes |
Thread size (metric) | 2.9 |
Screwing system | Torx |
Head diameter | 6 mm |
---|---|
With flange | No |
With nut | No |
With washer | No |
Self-locking | No |
Depth | 34.5 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ