Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτί χωνευτής τοποθέτησης για πρίζες δαπέδου- Ø 80 mm

ΠΡΙΖΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Legrand

Κουτί χωνευτής τοποθέτησης για πρίζες δαπέδου- Ø 80 mm

ΚΩΔ. 081988 EAN. 3245060819880

Πρίζες δαπέδου

Εγγύηση 2 χρόνια
16,48 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Other
Shape Other
Construction type Device connection box (round/square)
Model Single
Equipped with Other
Diameter 80 mm
Width 91 mm
For number of electric fittings 1
Mounting switching equipment Screwing
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 20-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear No
Number of inlets 8
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP20
Transparent cover No
Cover attachment Snapped on
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Max. conductor cross section 0 mm²
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01596EN-06.pdf pdf (1.01 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE04521AB.pdf pdf (0.99 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-081988.stp ifc (45.87 Mo)