Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτί για πρίζα δαπέδου Arteor/Mosaic - παραλληλόγραμμο - stainless steel

ΠΡΙΖΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Legrand

Κουτί για πρίζα δαπέδου Arteor/Mosaic - παραλληλόγραμμο - stainless steel

ΚΩΔ. 089702 EAN. 3245060897024

Πρίζες Δαπέδου

Εγγύηση 2 χρόνια
150,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 2
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box Yes
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Metal
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Brushed
Surface finishing Matt
Colour Stainless steel
Transparent No
With hinged lid Yes
Degree of protection (IP) IP44
Degree of impact strength (IK) IK08
Type of fastening Screw mounting
Width 172 mm
Height 86 mm
Depth 41 mm
Built-in height 28 mm
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01511EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE04522AD.pdf pdf (0.86 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-089702.stp ifc (46.12 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης