![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/354000-BTICINO-1000.jpg)
Καλώδιο σύνδεσης στοιχείων μηχανισμών μπουτόν κλήσης για τις μπουτονιέρες
NEWSFERA
Bticino
Καλώδιο σύνδεσης στοιχείων μηχανισμών μπουτόν κλήσης για τις μπουτονιέρες
ΚΩΔ. 354000
EAN.
8005543479186
Καλώδιο σύνδεσης στοιχείων μηχανισμών μπουτόν κλήσης για τις μπουτονιέρες
Εγγύηση 2 χρόνια
26,39 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal cross section conductor | 0.32 mm² |
---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible |
Number of cores | 6 |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | Other |
With protective conductor | No |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | Grey |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable width approx. | 7.6 mm |
Cable height approx. | 620 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -55-105 °C |
Nominal voltage U0 | 300 V |
Nominal voltage U | 50 V |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ