![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/352100-BTICINO-1000.jpg)
Sfera Μπουτόν Κλήσης - 8 μπουτόν κλήσης σε δύο στήλες.Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video.
NEWSFERA
Bticino
Sfera Μπουτόν Κλήσης - 8 μπουτόν κλήσης σε δύο στήλες.Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video.
ΚΩΔ. 352100
EAN.
8005543441602
Sfera Μπουτόν Κλήσης - 8 μπουτόν κλήσης σε δύο στήλες. Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video. Ολοκληρώνεται με πλάκα κάλυψης μηχανισμού.
Εγγύηση 2 χρόνια
97,03 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 8 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ