![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/352000-BTICINO-1000.jpg)
Μπουτόν Κλήσης - 4 Μπουτόν σε μία στήλη. Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video.
NEWSFERA
Bticino
Μπουτόν Κλήσης - 4 Μπουτόν σε μία στήλη. Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video.
ΚΩΔ. 352000
EAN.
8005543441619
Μπουτόν Κλήσης - 4 Μπουτόν σε μία στήλη. Χρησιμοποιούνται με :τα στοιχεία θυρομεγαφώνου ή τα στοιχεία Αudio/Video. Ολοκληρώνεται με πλάκα κάλυψης μηχανισμού.
Εγγύηση 2 χρόνια
65,37 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 4 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ