![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/353200-BTICINO-1000.jpg)
Sfera μηχανισμός αναγνώρισης καρτών RFID, για τον έλεγχο της κλειδαριάς με το πέρασμα μαγνητικής κάρτας (έως 20000 κάρτες).
NEWSFERA
Bticino
Sfera μηχανισμός αναγνώρισης καρτών RFID, για τον έλεγχο της κλειδαριάς με το πέρασμα μαγνητικής κάρτας (έως 20000 κάρτες).
ΚΩΔ. 353200
EAN.
8005543457580
Sfera μηχανισμός αναγνώρισης καρτών RFID, για τον έλεγχο της κλειδαριάς με το πέρασμα μαγνητικής κάρτας (έως 20000 κάρτες).Έχει επαφες εξόδου (C-NO-NC) και ακροδέκτες (CP-P1-P2) για τη σύνδεση ενός τοπικού μπουτόν πόρτας.
Εγγύηση 2 χρόνια
407,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Control module |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 0 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
6 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-70-323-03
(0.17 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ