![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/353000-BTICINO-1000.jpg)
Sfera πληκτρολόγιο για τον έλεγχο της κλειδαριάς ή για την ψηφιακή κλήση διαμερίσματος (σε συνδυασμό με το στοιχείο ψηφιακής οθόνης .
NEWSFERA
Bticino
Sfera πληκτρολόγιο για τον έλεγχο της κλειδαριάς ή για την ψηφιακή κλήση διαμερίσματος (σε συνδυασμό με το στοιχείο ψηφιακής οθόνης .
ΚΩΔ. 353000
EAN.
8005543461884
Sfera πληκτρολόγιο για τον έλεγχο της κλειδαριάς ή για την ψηφιακή κλήση διαμερίσματος (σε συνδυασμό με το στοιχείο ψηφιακής οθόνης . Είναι εξοπλισμένο με ρελέ για τη σύνδεση με την κλειδαρία της μουτονιέρας.
Εγγύηση 2 χρόνια
342,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 115 mm |
Height | 91 mm |
Depth | 26.9 mm |
---|---|
Number of call buttons | 3999 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
8 έντυπα