Μεταλλικό Ερμάριο Atlantic IP 66 - IK 10 800Χ3600Χ250 ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
χωρίς ΦΠΑ
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 600 mm X 1000 mm ή 1000 mm Χ 600 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων για κανάλι διανομής Lina 25™
χωρίς ΦΠΑ
Κλέμμα απλή, 1 σύνδεσης, με δίοδο 1Ν4007, διατομής 16mm²- πλάτους 12mm- γκρι
χωρίς ΦΠΑ
Κλέμμα γείωσης, σύνδεσης με βίδα, 1 σύνδεση, 1 είσοδο, 1 έξοδο, αγωγός 6 mm² -κίτρινο-πράσινο
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ '='.Σύμβολο συνεχούς ρεύματος Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
χωρίς ΦΠΑ
Duplix βάση για σημάνσεις καλωδίων- 7 χαρακτήρων- χρώμα κίτρινο
χωρίς ΦΠΑ
Κάλυμμα ετικέτας προστασίας UV Duplix- για 7 χαρακτήρες
χωρίς ΦΠΑ
VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ-70MM2Χ34ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 10ΜΜ
χωρίς ΦΠΑ
Colring κολλάρο πλάτος 3,5mm- μήκος 140mm- σακουλάκι 100τεμ- μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ185 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
χωρίς ΦΠΑ
Φις ίσιο P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα επίτοιχη P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα επίτοιχη P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 25- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 12-18mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 9- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 4-8mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 50- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 30-38mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 2.5 mm²- γκρι- παραδίδεται σε λωρίδες
χωρίς ΦΠΑ
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 25 mm²- μαύρο- μονός- μεταλλική μύτη
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 0- μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 500X400X206 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 1020X810X300 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X200 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα σύνδεσης για ερμάρια Marina ύψους μεγαλύτερου ή ίσου από 500mm
χωρίς ΦΠΑ