Ακροδέκτης καλωδίων Starfix™ Με έγχρωμη μόνωση Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023 , 1,5ΜΜ2 μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 500X400X206 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Τερματικό διπλής κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους- αποσύνδεση για μέτρηση
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ . Σύμβολο 'κενό' Σε κίτρινο φόντο
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 20- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 6-12mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 25X60MM
χωρίς ΦΠΑ
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 60X80MM
χωρίς ΦΠΑ
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+Ν+E
χωρίς ΦΠΑ
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
χωρίς ΦΠΑ
Colring κολλάρο πλάτος 2,4mm- μήκος 140mm- σακουλάκι 100τεμ- μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Colring κολλάρο πλάτος 4,6mm- μήκος 180mm- σακουλάκι 100τεμ- μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 25 έως 35 mm²
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 1020X810X300 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 800X600X300 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 300χ200mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ357 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
χωρίς ΦΠΑ
Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ750 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
χωρίς ΦΠΑ
Βάση για δεματικά Colring μέγιστου πλάτους 4,6mm- με βίδα
χωρίς ΦΠΑ
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 0.34mm²- πράσινο- παραδίδεται σε λωρίδες
χωρίς ΦΠΑ
Ακροδέκτης καλωδίων Starfix™.Με έγχρωμη μόνωση. Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023 , 4ΜΜ2 πορτοκαλί
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 'D'
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ . Διεθνής χρωματικός κώδικας : κόκκινο "2"
χωρίς ΦΠΑ
Τερματικό κλέμμας Viking3- 8mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
χωρίς ΦΠΑ