Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 0.34mm²- πράσινο- παραδίδεται σε λωρίδες
χωρίς ΦΠΑ
Ακροδέκτης καλωδίων Starfix™.Με έγχρωμη μόνωση. Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023 , 4ΜΜ2 πορτοκαλί
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 'D'
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ . Διεθνής χρωματικός κώδικας : κόκκινο "2"
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 300χ200mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Τερματικό κλέμμας Viking3- 8mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
χωρίς ΦΠΑ
Κλέμμα απλή, 1 σύνδεσης, με δίοδο 1Ν4007, διατομής 4mm²- πλάτους 6mm- γκρι
χωρίς ΦΠΑ
Κλέμμα γείωσης, σύνδεσης με βίδα, 1 σύνδεση, 1 είσοδο, 1 έξοδο, μεταλλική βάση, αγωγός 4 mm² -κίτρινο-πράσινο
χωρίς ΦΠΑ
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 40X40MM
χωρίς ΦΠΑ
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 80X80MM
χωρίς ΦΠΑ
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
χωρίς ΦΠΑ
Ίσιο φις P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα επίτοιχη P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+Ν+E
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχη πρίζα P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
χωρίς ΦΠΑ
Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 194 mm Διάμετρος σφιξίματος : 15 έως 42 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 359 mm Διάμετρος σφιξίματος : 15 έως 92 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ 'P'. Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ 'Q'. Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ 'R'. Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ 'S'. Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων Duplix™ 'Ζ'. Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
χωρίς ΦΠΑ
Duplix βάση για σημάνσεις καλωδίων- 14 χαρακτήρων- χρώμα κόκκινο
χωρίς ΦΠΑ
VIKING ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 5MM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 1-10
χωρίς ΦΠΑ
Αδιάτρητη πλάτη για βιομηχανικά ερμάρια Marina ύψους 500 mm X πλάτους 400 mm
χωρίς ΦΠΑ