![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054013-LEGRAND-1000.jpg)
POP UP κουτί 2Χ4 στοιχείων, φινίρισμα mat αλουμινίου
ΚΟΥΤΙΑ POP-UP
Legrand
POP UP κουτί 2Χ4 στοιχείων, φινίρισμα mat αλουμινίου
ΚΩΔ. 054013
EAN.
3245060540135
Κομψά και εργονομικά σχεδιασμένα, τα αναδυόμενα κουτιά προσφέρουν ισχύ και δεδομένα με εύκολη πρόσβαση, απευθείας στο πάτωμα
Εγγύηση 2 χρόνια
96,48 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Other |
Length | 275 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 57 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ