![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088001-WEB-R.jpg)
Πλαστικό κάλυμμα + πλαίσιο για πλαστικό ενδοδαπέδιο κουτί συσκευών καλωδίωσης 12 στοιχείων κάθετα ή 18 στοιχείων οριζόντια
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Πλαστικό κάλυμμα + πλαίσιο για πλαστικό ενδοδαπέδιο κουτί συσκευών καλωδίωσης 12 στοιχείων κάθετα ή 18 στοιχείων οριζόντια
ΚΩΔ. 088001
EAN.
3414970754943
Το κάλυμμα και το πλαίσιο επιτρέπουν την πρόσβαση και τη σύνδεση με τις υποδοχές τροφοδοσίας, ELV και DATA που περιλαμβάνονται στο στάνταρντ κουτί δαπέδου και το κλείσιμό του με συνδεδεμένα καλώδια με απόλυτη ασφάλεια.
Εγγύηση 2 χρόνια
35,55 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 241 mm |
Outer length | 286 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 219 mm |
Min. built-in depth | 41 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ