![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088081-WEB-R.jpg)
Πλαίσιο προσαρμογέα μπετόν του universal ενδοδαπέδιου κουτιού χωρητικότητας 8 στοιχείων κάθετα ή 12 στοιχείων οριζόντια
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Πλαίσιο προσαρμογέα μπετόν του universal ενδοδαπέδιου κουτιού χωρητικότητας 8 στοιχείων κάθετα ή 12 στοιχείων οριζόντια
ΚΩΔ. 088081
EAN.
3414970755667
Η πλαίσιο προσαρμογής, που πρόκειται να τοποθετηθεί στο καθολικά ρυθμιζόμενο πλαίσιο αρ.κατ.088080, επιτρέπει την εγκατάσταση ενός στρογγυλού κουτιού δαπέδου με χωρητικότητα συσκευών καλωδίωσης έως 8 ΣΤ σε κάθετη θέση ή 12 ΣΤ σε οριζ. θέση.
Εγγύηση 2 χρόνια
46,05 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 0 mm |
---|---|
Width | 330 mm |
Length | 330 mm |
Mounting opening | Rectangular |
Cover mounting opening | No |
---|---|
Floor maintenance | Wet |
Material thickness | 2 mm |
Material | Steel |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ