![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637310-WEB-R.jpg)
Κανάλι διανομής DiPac Διαστάσεις : 60 x 40 mm
DIPAC
Legrand
Κανάλι διανομής DiPac Διαστάσεις : 60 x 40 mm
ΚΩΔ. 637310
EAN.
3245066373102
Κανάλι διανομής DiPac Διαστάσεις : 60 x 40 mm Μήκος : 2 m Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία : 24 m Σύμφωνα με το πρότυπο : EN 50085-2-1
Εγγύηση 2 χρόνια
7,12 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 40 mm |
---|---|
Width | 60 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 1860 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | Yes |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ