Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DiPac εξωτερική γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm

DIPAC Legrand

DiPac εξωτερική γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm

ΚΩΔ. 637312 EAN. 3245066373126

DiPac εξαρτήματα Εξωτερική γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
4,04 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Moulded hood
Angle 85-95 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
With protective foil No
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 60 mm
Height 40 mm
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)