![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637103_pw_170105.jpg)
DiPac επίπεδη γωνία για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm
DIPAC
Legrand
DiPac επίπεδη γωνία για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm
ΚΩΔ. 637313
EAN.
3245066373133
DiPac εξαρτήματα Επίπεδη πλαστική γωνία για σύνδεση καναλιού διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
4,04 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
With protective foil | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 60 mm |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ