![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637101_pw_170103.jpg)
DiPac εσωτερική γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm
DIPAC
Legrand
DiPac εσωτερική γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm
ΚΩΔ. 637311
EAN.
3245066373119
DiPac εξαρτήματα Εσωτερική γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 60 x 40 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
4,06 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP3X |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 60 mm |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ