![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089644-LEGRAND-1000.jpg)
Ενδοδαπέδιο κουτί δαπέδου 3 στοιχείων για ενσωμάτωση-Για τοποθ.με 1 υποδοχή Mosaic 2 στοιχείων 2P+E και 1 υποδ.Mosaic 1 στοιχείου RJ 45
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Ενδοδαπέδιο κουτί δαπέδου 3 στοιχείων για ενσωμάτωση-Για τοποθ.με 1 υποδοχή Mosaic 2 στοιχείων 2P+E και 1 υποδ.Mosaic 1 στοιχείου RJ 45
ΚΩΔ. 089644
EAN.
3245060896447
Κουτί δαπέδου 3 στοιχείων Για τοποθέτηση με 1 πρίζα Mosaic 2 στοιχείων 2P+E και 1 Mosaic 1 στοιχείου socket RJ 45 Για ενσωμάτωση σε υπερυψωμένα ή τσιμεντένια δάπεδα (ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 80 mm)
Εγγύηση 2 χρόνια
22,04 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Round |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | Yes |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer diameter | 110 mm |
Built-in diameter | 90 mm |
Min. built-in depth | 80 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ