Κουτί στήριξης για σκυρόδεμα - για κουτί δαπέδου 3 στοιχείων
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Κουτί στήριξης για σκυρόδεμα - για κουτί δαπέδου 3 στοιχείων
ΚΩΔ. 089649
EAN.
3245060896492
Κουτί χωνευτής στερέωσης από σκυρόδεμα 3 στοιχείων για κουτί δαπέδου 3 στοιχείων Κωδ. 0 896 44
Εγγύηση 2 χρόνια
8,68 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 136 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 80 mm |
Levelling range | 80-80 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | No |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Built-in opening for floor column | No |
Built-in opening for built-in unit | Round |
---|---|
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ