Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

CELIANE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ AUDIO/VIDEO HD15

CELIANE Legrand

CELIANE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ AUDIO/VIDEO HD15

ΚΩΔ. 067316 EAN. 3245060673161

Πρίζα video HD 15 Για σύνδεση VGA μίας οθόνης υπολογιστή ή πλάσμα, προβολέα video Δέχεται το πλακίδιο αρ.καταλ. 068215 (White) ή 068515 (Titanium) ή 066287 (Ivory)

Εγγύηση 2 χρόνια
77,28 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element
Utilization D-Sub 15-pole
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Contact type Female
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Other
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With buses/couplings No
Suitable for number of connectors 0
Isolated connections No
With strain relief No
Shielded buses No
Shielded housing No
Luster terminal No
With lighting No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53.4 mm
Device height 53.4 mm
Device depth 31.5 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Built-in depth 31.5 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00786EN-00.pdf pdf (0.38 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
0064JN6-04.pdf pdf (2.07 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης