![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067376-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα ΠΡ video μηχανισμός Celiane™ HD15 +JACK προκαλωδιωμένη
CELIANE
Legrand
Πρίζα ΠΡ video μηχανισμός Celiane™ HD15 +JACK προκαλωδιωμένη
ΚΩΔ. 067376
EAN.
3245060673765
Πρίζα video HD 15 + jack 3,5mm Για σύνδεση VGA μιας οθόνης υπολογιστή plasma, προβολέα video. Δέχεται το πλακίδιο με αρ.καταλ. 068219 (White) ή 068519 (Titanium).
Εγγύηση 2 χρόνια
107,90 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | D-Sub 15-pole |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 2 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45.05 mm |
Device height | 45.05 mm |
Built-in depth | 25.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ