![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068215-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HD15 λευκό
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HD15 λευκό
ΚΩΔ. 068215
EAN.
3245060682156
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 673 16 (Για σύνδεση VGA μίας οθόνης υπολογιστή ή πλάσμα, προβολέα video) : πρίζα video HD15
Εγγύηση 2 χρόνια
18,14 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With buses/couplings | No |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ