Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HD15 titanium

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HD15 titanium

ΚΩΔ. 068515 EAN. 3245060685157

Πλακίδιο titanium - Συνδυάζεται με τον μηχανισμό Celiane αρ.καταλ. 673 16 (Για σύνδεση VGA μίας οθόνης υπολογιστή ή πλάσμα, προβολέα video) : πρίζα video HD15

Εγγύηση 2 χρόνια
18,02 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Central cover plate
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Titanium
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With buses/couplings No
With strain relief No
Shielded buses No
Shielded housing No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 7 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης