Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
title

Βάση στήριξης για Ενδοδαπέδια Κουτιά χωρίς Πλαίσιο - Για Ρυθμιζόμενη Οριζόντια Στήριξη Μηχανισμών 18 (3x6) Στοιχείων

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ Legrand

Βάση στήριξης για Ενδοδαπέδια Κουτιά χωρίς Πλαίσιο - Για Ρυθμιζόμενη Οριζόντια Στήριξη Μηχανισμών 18 (3x6) Στοιχείων

ΚΩΔ. 088121 EAN. 3414970756053

Το κιτ υποστήριξης είναι το σώμα του κουτιού δαπέδου, το οποίο επιτρέπει την παροχή ρεύματος και δεδομένων στους διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Τα στηρίγματα παρέχουν τις υποδοχές ρεύματος, ELV και DATA.

Εγγύηση 2 χρόνια
240,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of appliances to build in 9
Number of conduit inlets 12
Length 264 mm
Width 219 mm
Depth 90 mm
Model Support shape
Mounting method installation unit Snap
Number of strain relieves 6
Material Other

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE09679AA-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
3D Autocad
3D_LG-088121.stp ifc (20.5 Mo)