![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/352700-BTICINO-1000.jpg)
Sfera Τelelοop για Άτομα με Προβλήματα Ακοής,χρησιμοποιείται με τα στοιχεία θυρομεγαφώνου video καιτα στοιχεία Αudio/Video.
NEWSFERA
Bticino
Sfera Τelelοop για Άτομα με Προβλήματα Ακοής,χρησιμοποιείται με τα στοιχεία θυρομεγαφώνου video καιτα στοιχεία Αudio/Video.
ΚΩΔ. 352700
EAN.
8005543449226
Sfera Τelelοop για Άτομα με Προβλήματα Ακοής, επιτρέπει την χρήση από άτομα με ακουστικά βαρυκοϊας (που διαθέτουν επιλογέα Τ) ή άτομα με προβλήματα όρασης χάρη στα ηχητικά μηνύματα για την κατάσταση διαφόρων λειτουργιών.
Εγγύηση 2 χρόνια
416,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 0 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ