Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Sfera New Πλάκα κάλυψης Πληκτρολογίου- Robur

NEWSFERA Bticino

Sfera New Πλάκα κάλυψης Πληκτρολογίου- Robur

ΚΩΔ. 353005 EAN. 8005543463277

Sfera New Πλάκα κάλυψης Πληκτρολογίου- Robur

Εγγύηση 2 χρόνια
322,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 1
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Brass
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Type of fastening Other
Width 113 mm
Height 91 mm
Depth 11 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable