![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031642-LEGRAND-1000.jpg)
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic στην άκρη του μίνι καναλιού 40x12,5mm και 40x16mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic στην άκρη του μίνι καναλιού 40x12,5mm και 40x16mm
ΚΩΔ. 031642
EAN.
3245060316426
Επιτρέπει τη στερέωση πλαισίων Mosaic στα τέλος ταυ μίνι κανάλια
Εγγύηση 2 χρόνια
3,58 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 16 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 40 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ