Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μίνι βάση στήριξης Mosaic 2 στοιχείων εγκαθιστάται παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus

DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ Legrand

Μίνι βάση στήριξης Mosaic 2 στοιχείων εγκαθιστάται παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus

ΚΩΔ. 031611 EAN. 3245060316112

Επιτρέπει την τοποθέτηση και των 45mm μηχανισμών κατά μήκος και στο τέλος του μίνι καναλιού DLPlus

Εγγύηση 2 χρόνια
8,66 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 20 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
104870268-01.pdf pdf (0.54 Mo)
4 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)