![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031704-LEGRAND-1000.jpg)
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031611, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 16mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031611, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 16mm
ΚΩΔ. 031704
EAN.
3245060317041
Επιτρέπει τη στερέωση πλαισίων Mosaic παράλληλα με τα μίνι κανάλια DLPlus
Εγγύηση 2 χρόνια
4,92 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 16 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ