![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555588-WEB-R.jpg)
Πρίζα πίνακα P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Πρίζα πίνακα P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
ΚΩΔ. 555588
EAN.
3414970735027
Πρίζες Πίνακα - 63 Α Tempra Pro- IP 66/67 -380/415 V ~ . 63 A. 3P + E.
Εγγύηση 2 χρόνια
64,45 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 106 mm |
Drill hole distance vertical | 85 mm |
Flange size horizontal | 106 mm |
Drill hole distance horizontal | 77 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
CCC-CQC2018010203055869
(2.36 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ