Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φις προέκτασης P17 Pro - IP 69 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E

P 17 TEMPRA Legrand

Φις προέκτασης P17 Pro - IP 69 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E

ΚΩΔ. 555508 EAN. 3414970734723

Φις Προέκτασης IP69 P17 Pro- IP 66/67/69 - 63 A. 3P + E.

Εγγύηση 2 χρόνια
67,32 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

IEC-amperage 63 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
555508.dwg dwg (0.2 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP
LGRP-00206-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)