![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555558-WEB-R.jpg)
Πρίζα επίτοιχη P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Πρίζα επίτοιχη P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
ΚΩΔ. 555558
EAN.
3414970734921
Πρίζες Επίτοιχες P17 Pro- IP 66/67 -380/415 V ~ . 63 A. 3P + E.
Εγγύηση 2 χρόνια
95,96 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | 1x63A xp xxxV |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 270 mm |
Width | 130 mm |
Depth | 190 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Πιστοποιητικό
CCC-CQC2018010203055862
(2.31 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ