![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067377-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα audio/video Mηχανισμοί Celiane™ Διαθέτουν ακροδέκτες με βίδες για εύκολη καλωδίωση
CELIANE
Legrand
Πρίζα audio/video Mηχανισμοί Celiane™ Διαθέτουν ακροδέκτες με βίδες για εύκολη καλωδίωση
ΚΩΔ. 067377
EAN.
3245060673772
Πρίζα audio/video HDMI 1.4 τύπου Α προκαλωδιωμένη. Επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio/video υψηλής ευκρίνειας ανάμεσα σε μία πηγή (HD-DVD ή Blue-Ray, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρον. υπολογ. κλπ) κι έναν συμβατό δέκτη (plasma, LCD)
Εγγύηση 2 χρόνια
92,26 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45.05 mm |
Device height | 45.05 mm |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 28.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ