![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067311-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ απλή πρίζα ηχείων με αυτόματους ακροδέκτες
CELIANE
Legrand
Celiane™ απλή πρίζα ηχείων με αυτόματους ακροδέκτες
ΚΩΔ. 067311
EAN.
3245060673116
Πρίζα ηχείων απλή Δέχεται το πλακίδιο με αρ.καταλ. 068211 (white) ή 068511 (titanium) ή 066240 (ivory) ή 067813 (graphite). Για τη δημιουργία μίας διπλής πρίζας, συνδυάζονται 2 απλοί μηχανισμοί αρ.καταλ. 067311
Εγγύηση 2 χρόνια
19,31 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | Loudspeaker connection |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 35 mm |
Built-in depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ