![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068216-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HDMI λευκό
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα audio/video HDMI λευκό
ΚΩΔ. 068216
EAN.
3245060682163
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς : αρ.καταλ. 673 17 : πρίζα HDMI τύπου Α για σύνδεση αρ.καταλ. 673 77 : πρίζα HDMI τύπου Α προκαλωδιωμένη
Εγγύηση 2 χρόνια
18,49 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Utilization | HDMI |
Imprintable label | With indication plate |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ