![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068299-LEGRAND-1000.jpg)
Πλάκα κάλυψης αισθητήρα φωτισμού - CELIANE - λευκό
MY HOME UP
Legrand
Πλάκα κάλυψης αισθητήρα φωτισμού - CELIANE - λευκό
ΚΩΔ. 068299
EAN.
3245060682996
Celiane™ SCS πλακίδια για ανιχνευτές κίνησης- Πλακίδιο κάλυψης αισθητήρα κίνησης IR - CELIANE - λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
11,47 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |