![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067999-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ Πλακίδιο για ανιχνευτή κίνησης σε χρώμα Graphite
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πλακίδιο για ανιχνευτή κίνησης σε χρώμα Graphite
ΚΩΔ. 067999
EAN.
3414970488329
Πλακίδιο Graphite ECO ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο. ECO ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων 2000 W. ECO ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων για οικονομικούς λαμπτήρες και LEDs.
Εγγύηση 2 χρόνια
27,38 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Time switch |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 14.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ