Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane SCS μηχανισμός ανίχνευσης IR 2 στοιχείων

MY HOME UP Legrand

Celiane SCS μηχανισμός ανίχνευσης IR 2 στοιχείων

ΚΩΔ. 067225 EAN. 3245060672256

MyHOME BUS Αισθητήρες Arteor και Valena Life/Allure Ελέγχετε συνεχώς την παρουσία και τη στάθμη φωτός, απενεργοποιήστε όταν υπάρχει αρκετό φυσικό φως Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (εργοστασιακή ρύθμιση)

Εγγύηση 2 χρόνια
105,59 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Movement sensor
Mounting method Flush-mounted
Constant light control Yes
HVAC-control No
Networkable Yes
Suitable for wireless transmission No
Creep-under protection Yes
Mounting height 1.2 m
Max. reach sideways 3 m
Max. reach frontally 8 m
Diameter reach on floor 6 m
Response value sensitivity adjustable Yes
Response value luminosity adjustable Yes
Teach-function for response value luminosity No
Dim function with dimmer basic element No
Animal zone No
Staircase light controller Yes
Combination movement sensor/push button switch No
With orientation lighting No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Operation mode switch No
Min. switch-on time 30 s
Max. duty cycle 256 min
Detection angle horizontal 0-180 °
Compatible with Apple HomeKit No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000077071EN-2.pdf pdf (0.38 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-00889-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες