![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078802L-WEB-R.jpg)
Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 2 στοιχείων .
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 2 στοιχείων .
ΚΩΔ. 078802L
EAN.
3414971577756
Mosaic ™ - Πλαίσια Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 51/61/69. Συμβατό με τις ενδεικτικές λυχνίες Easy-Led για βάσεις στήριξης με αρ. καταλ. 0 802 60L και 0 802 62L.
Εγγύηση 2 χρόνια
3,15 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
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
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 82 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 9 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
19 έντυπα
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4151 A
(0.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717816
(1.55 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4033 A
(0.45 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4162 A
(0.45 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4140 A
(0.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4108 B
(0.44 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715034
(0.46 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4042 B
(0.44 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-DE 2-039435
(0.66 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ