![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080269-LEGRAND-1000.jpg)
Βάσεις στήριξης Mosaic™ / Celiane™ 2 στοιχείων με νύχια
CELIANE
Legrand
Βάσεις στήριξης Mosaic™ / Celiane™ 2 στοιχείων με νύχια
ΚΩΔ. 080269
EAN.
3245060802691
Βάση στήριξης Για 1 θέση - 2 στοιχεία Για την στήριξη με επιμήκη νύχια μηχανισμών Mosaic και Celiane Μήκος νυχιών 37 mm Διατίθεται με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα Κατασκευασμένη από συνδυασμό δύο υλικών
Εγγύηση 2 χρόνια
9,99 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Flush-mounted |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
13 έντυπα
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/048/21
(2.83 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/047/21
(2.9 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/041/21
(2.84 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ