Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic ™διακόπτης αλλέ-ρετούρ 2 στοιχείων σε λευκό χρώμα

MOSAIC Legrand

Mosaic ™διακόπτης αλλέ-ρετούρ 2 στοιχείων σε λευκό χρώμα

ΚΩΔ. 077011L EAN. 3414971575165

Mosaic ™ - Διακόπτες αλλέ-ρετούρ Easy-Led Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται το LED 0 676 86L στα 230 V ή 0 676 87L στα 12, 24 και 48 V. Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης το LED 0 676 85L στα 230 V ή 0 676 89L στα 12, 24 και 48 V.

Εγγύηση 2 χρόνια
11,22 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 2
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Module frame
Type of fastening Engage (snap)
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36.5 mm
Built-in depth 24 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02937EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-077011L.stp ifc (4.45 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης