![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077034L-WEB-R.jpg)
Mosaic ™μπουτόν μεταγωγικό 2 στοιχείων σε λευκό χρώμα
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™μπουτόν μεταγωγικό 2 στοιχείων σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 077034L
EAN.
3414971575349
Mosaic ™ - Μπουτόν Μεταγωγικό 6 A - 250 V~ Δέχεται το LED αρ. καταλ. 0 676 87L στα 12, 24 και 48 V. Aρ.στοιχείων: 1 Στοιχείου. Xρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
17,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Push button |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of revolving contacts | 1 |
Number of rockers | 1 |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of poles | 1 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
With lighting | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Imprint | None |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 22.5 mm |
Device depth | 36.3 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 24 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ