Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic ™ ενδεικτική λυχνία για φωτισμό 12/24/48V

MOSAIC Legrand

Mosaic ™ ενδεικτική λυχνία για φωτισμό 12/24/48V

ΚΩΔ. 067689L EAN. 3414971575042

Mosaic ™ - Λυχνίες Easy-Led για Λειτουργία Ένδειξης Κατάστασης Φωτισμός με λευκά LED. Κουμπώνουν πάνω στο μηχανισμό (αφαιρώντας το πλήκτρο). 12/24/48 VA - 0,006 W/0,033 W/0,153 W. Xρώμα βάσης : Μπλε.

Εγγύηση 2 χρόνια
14,34 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 12-48 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 12-48 V
Rated voltage Ue at DC 12-48 V
Voltage type for actuating AC
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Flat plug-in connection
Colour light source White
Type of fastening Front fastening
Width 7 mm
Height 36.5 mm
Depth 22.4 mm
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002553 (0.48 Mo)