![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4001-WEB-R.jpg)
L.NOW - Διακόπτης απλός, 10AX, φωτιζόμενος, 1 στοιχείου
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - Διακόπτης απλός, 10AX, φωτιζόμενος, 1 στοιχείου
ΚΩΔ. K4001
EAN.
8005543610190
Ο διακόπτης Living Now επιτρέπει τον έλεγχο ενός φορτίου 10 AX (όλων των τύπων συμπεριλαμβανομένων των LED). Μπορεί να φωτιστεί με την προσθήκη ενδεικτικό LED .
Εγγύηση 2 χρόνια
13,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Off switch 1-pole |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 7015 |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 34 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Min. depth of built-in installation box | 42 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ