![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4704-WEB-R.jpg)
L.NOW - 4 στοιχεία, βάση στήριξης
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - 4 στοιχεία, βάση στήριξης
ΚΩΔ. K4704
EAN.
8005543611104
Το πλαίσιο στήριξης Living Now είναι το αξεσουάρ στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν οι μηχανισμοί L.Now και το πλαίσιο των 6 στοιχείων. Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό νέας γενιάς που αυξάνει την ακαμψία του
Εγγύηση 2 χρόνια
8,11 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 135.5 mm |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
Depth | 19 mm |
Height | 72 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ