![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG01-WEB-R.jpg)
L.NOW -Πλήκτρο φωτεινό για διακόπτες, 1 στοιχείo ,μαύρο
LIVING NOW
Bticino
L.NOW -Πλήκτρο φωτεινό για διακόπτες, 1 στοιχείo ,μαύρο
ΚΩΔ. KG01
EAN.
8005543611197
Πλήκτρο φωτεινό για διακόπτες, μαύρο
Εγγύηση 2 χρόνια
4,13 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Touch control button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
6 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
PEP
PEP
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ