![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080155-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί Batibox™ για πρίζα ξυρίσματος για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο - Βάθος : 50 mm
ΚΟΥΤΙΑ BATIBOX
Legrand
Κουτί Batibox™ για πρίζα ξυρίσματος για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο - Βάθος : 50 mm
ΚΩΔ. 080155
EAN.
3245060801557
Κουτί Batibox™ για πρίζα ξυρίσματος για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο - Βάθος : 50 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
9,38 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Facing brickwork |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Other |
Equipped with | None |
Width | 136 mm |
For number of electric fittings | 1 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 16-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 14 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Red |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Max. conductor cross section | 0 mm² |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ